Bin Picker SBPG
- Suction rate up to 180 l/min
- Vacuum generation integrated or external
- Sealing element: Bin-picking suction cup with quick-change function
Hiển thị danh mục
In this video, we present the new Bin-Picker SBPG. The ready-for-connection vacuum gripper is ideal for removal from containers with chaotic or pre-sorted packing patterns. Thanks to the flexible suction cup SVE, even free-form parts can be handled. The optionally integrated vacuum generation and the low weight of the gripper make it ideal for use in handling tasks with collaborative robots. The SBPG is also available with an articulated arm, which enables the box to be emptied in all corners.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.