Bin-Picker SBPG
- Capacité d’aspiration jusqu’à 180 l/min
- Génération du vide intégrée ou externe
- Joint : ventouse Bin-Picking avec fonction de changement rapide
Afficher la catégorie
Dans cette vidéo, nous présentons le nouveau SBPG Bin-Picker. La pince à vide prête à être branchée est idéale pour retirer des récipients présentant des motifs d'emballage chaotiques ou pré-triés. Grâce à la ventouse flexible SVE, les pièces de forme libre peuvent être manipulées. La génération de vide intégrée en option et le faible poids de la pince en font un outil idéal pour les tâches de manipulation avec des robots collaboratifs. Le SBPG est également disponible avec un bras articulé qui permet de vider la boîte dans tous les coins.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.