Crossed needles hold even very unstable workpieces securely
Gripping with minimized effective area optimal for handling small workpieces
Double-acting pneumatic cylinder minimizes cycle times
Variable needle stroke enables individual adaptation to a wide range of workpieces
Nadstavba
Nadstavba

- Robust aluminum housing (1)
- Drive via double-acting pneumatic cylinders (2)
- 6 or 10 needles with diameter 0.8 mm, 1.2 mm or 1.5 mm (3)
- Insertion angle 30°
- Continuously variable stroke adjustment (4)
- Optional mounting with holder system HTS
Technické údaje
Technické údaje
- Needle diameter: 0.8 mm to 1.5 mm
- Number of needles: 6 and 10
- Needle stroke: 0 mm to 25 mm (variable)
Odvětví
Odvětví
- •Composite
Dokumentace
Dokumentace
V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |
1 - 8 z 8 výsledků

SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5
Číslo dílu.: 10.01.29.00600
Needle gripper "SNG-V", particularly robust version
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 1.5 (mm) |
| Additional function | Var. stroke, center hole |
| Needle stroke Z(NA) | 7 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 7.0 bar |