SNG-V 10 1.2 V-HP-18
Číslo dílu.: 10.01.29.00547
Needle gripper "SNG-V", particularly robust version
Odvětví: Composite
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 1.2 (mm) |
| Additional function | Variable stroke, high force |
| Needle stroke Z(NA) | 18 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 7.0 bar |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 48 mm |
| B2 | 10 mm |
| d | 6,6 mm |
| d1 | 11 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M5-F |
| G4 | M5-F |
| H | 87,2 mm |
| H1 | 97,4 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 237 mm |
| W(E) | 45 ° |
| X1 | 29 mm |
| X3 | 25 mm |
| Y2 | 29 mm |
| Z(NA) | 18 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 1,2 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 7.0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 80 °C |
| Installation position | Any |
| Weight | 930 g |
| Additional function | Variable stroke, high force |
| Product family | SNG-V |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace