Schmalz

Bestelinformatie

Needle gripper SNG-V is delivered assembled.

 

Available spare parts: needle module, gripping surface
Available accessories: mounting plate (BEF-PL), holder system (HTS)

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SNG-V 10 1.2 V-HP-18

Onderdeelnr.: 10.01.29.00547

Naaldgrijper "SNG-V" in zeer robuuste bouwvorm

Industriesegmenten: Vezelcomposiet

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariabele slag, grote kracht
Needle stroke Z(NA)18 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 7,0 bar
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 48  mm
B2 10  mm
d 6,6  mm
d1 11  mm
G1 M5-F
G2 G1/8"-IG
G3 M5-F
G4 M5-F
H 87,2  mm
H1 97,4  mm
H2 20  mm
L 237  mm
W(E) 45  °
X1 29  mm
X3 25  mm
Y2 29  mm
Z(NA) 18  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Number of needles 10
Needle diameter 1,2  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,0 ... 7,0 bar
Operating temperature 5 ... 80 °C
Installation position Any
Weight 930  g
Additional function Variabele slag, grote kracht
Product family SNG-V
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen