Schmalz

Informace o objednávce

Needle gripper SNG-V is delivered assembled.

 

Available spare parts: needle module, gripping surface
Available accessories: mounting plate (BEF-PL), holder system (HTS)

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SNG-V 10 1.2 V-7

Číslo dílu.: 10.01.29.00176

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Odvětví: Composite

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariable stroke
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 32  mm
G1 M5-F
G2 G1/8"-F
G3 M4-F
G4 M4-F
H 56  mm
L 149  mm
W(E) 30  °
X1 20  mm
X2 12  mm
Y1 20  mm
Y2 46  mm
Z(NA) 7  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of needles 10
Needle diameter 1,2  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 7.0 bar
Operating temperature 5 ... 60 °C
Installation position Any
Weight 265  g
Additional function Variable stroke
Product family SNG-V
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku