SNG-V 10 1.2 V-7
부품 번호.: 10.01.29.00176
Needle gripper "SNG-V", particularly robust version
산업: 복합 섬유
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 1.2 (mm) |
| Additional function | Variable stroke |
| Needle stroke Z(NA) | 7 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 7.0 bar |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 32 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M4-F |
| G4 | M4-F |
| H | 56 mm |
| L | 149 mm |
| W(E) | 30 ° |
| X1 | 20 mm |
| X2 | 12 mm |
| Y1 | 20 mm |
| Y2 | 46 mm |
| Z(NA) | 7 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 1.2 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 7.0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Installation position | Any |
| Weight | 265 g |
| Additional function | Variable stroke |
| Product family | SNG-V |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서