Schmalz

Tilaustiedot

Needle gripper SNG-V is delivered assembled.

 

Available spare parts: needle module, gripping surface
Available accessories: mounting plate (BEF-PL), holder system (HTS)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SNG-V 10 1.2 V-7

Osanro: 10.01.29.00176

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVariable stroke
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 32  mm
G1 M5-F
G2 G1/8"-F
G3 M4-F
G4 M4-F
H 56  mm
L 149  mm
W(E) 30  °
X1 20  mm
X2 12  mm
Y1 20  mm
Y2 46  mm
Z(NA) 7  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of needles 10
Needle diameter 1,2  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 7.0 bar
Operating temperature 5 ... 60 °C
Installation position Any
Weight 265  g
Additional function Variable stroke
Product family SNG-V
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin