Check valve with missile narrows the vacuum line when the suction cups are not occupied; ideal for porous workpieces
Thanks to the molded-on suction cup nipple, no additional nipple is required for many suction cups
Self-cleaning check valve optimized for use in dusty environments
Nadstavba
Nadstavba
- Flying ball valve mounted in a space saving manner in an aluminum body
- Blow off function provides self-cleaning effect for use in dusty surroundings
- Molded-on nipple for various types of suction cups (size identical to that of a standard nipple)
Technické údaje
Technické údaje
- Max. blow off flow rate: 27 m³/h
- Connection thread: G1/4”
Odvětví
Odvětví
- •Universal
Dokumentace
Dokumentace
V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |
1 - 8 z 8 výsledků

SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009
Číslo dílu.: 10.05.03.00060
Connection nipple with integrated check valve
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Thread G2 | M10x1.25-M |
| Key width SW1 | 17 (mm) |
| Interface nipple family | N009 |