Schmalz

Informace o objednávce

Check valve SVN is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SVN G1/4-AG N014

Číslo dílu.: 10.05.03.00070

Connection nipple with integrated check valve

Odvětví: Universal

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN014
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 16,5  mm
D2 12,5  mm
G1 G1/4"-M
L 5  mm
L1 29,5  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 2,3  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 38,3  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 3,3  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 55  l/min
Flow rate max. 27  m³/h
Flow rate max. vacuum 450  l/min
Weight 12  g
Product family SVN
Schéma
Circuit diagram
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku