SVN G1/4-AG N015
Číslo dílu.: 10.05.03.00072
Connection nipple with integrated check valve
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Key width SW1 | 22 (mm) |
| Interface nipple family | N015 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 16,5 mm |
| D2 | 13 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 37,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 2,3 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 38,3 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 3,3 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 55 l/min |
| Flow rate max. | 27 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 450 l/min |
| Weight | 18 g |
| Product family | SVN |
Schéma
Schéma
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace