SCHL-AUFN 102x70x67 HMK
Číslo dílu.: 10.07.10.50036
Hose mounting (round)
Odvětví: Universal
| Outside diameter D | 102 (mm) |
| Length L | 67 (mm) |
| Utilization design | Hose management set |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 102 mm |
| d | 70 mm |
| L | 67 mm |
| L2 | 48 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace