Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

HTR-SL-102-UB-HMK

Číslo dílu.: 10.07.10.50033

Hose holder

Odvětví: Universal

Clamping range102 (mm)
MountingU-bracket
Length L155 (mm)
Height H184.5 (mm)
Utilization designHose management set
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 82,5  mm
B2 47  mm
H 184,5  mm
H1 248  mm
L 155  mm
Spnber 102  mm
X 60  mm
Y 60  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku