HTR-SL-102-UB-HMK
Osanro: 10.07.10.50033
Hose holder
Toimialat: Yleiskäyttö
| Clamping range | 102 (mm) |
| Mounting | U-bracket |
| Length L | 155 (mm) |
| Height H | 184.5 (mm) |
| Utilization design | Hose management set |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 82,5 mm |
| B2 | 47 mm |
| H | 184,5 mm |
| H1 | 248 mm |
| L | 155 mm |
| Spnber | 102 mm |
| X | 60 mm |
| Y | 60 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi