Schmalz

Informace o objednávce

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

STV-WF G1/8-AG 8

Číslo dílu.: 10.08.02.00170

Push-in Fitting, swivelling and lockable

Odvětví: Universal

Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialNickel plated
Operating temperature-10 ... 70 °C
Length L23.4 (mm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
AtributWert
d8 mm
G1G1/8"-M
dn5,4 mm
D114,3 mm
H9,8 mm
H123,6 mm
L23,4 mm
L131,3 mm
LG15 mm
SW114 mm
SW316 mm
Technické údaje
AtributWert
Design hose typeHose D = 8 d = 6
Design hose type8-6
MaterialNickel plated
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar
Operating temperature-10 ... 70 °C
Weight43 g
Product familySTV
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.