STV-W G1/8-AG 10
Číslo dílu.: 10.08.02.00306
Push-in Fitting, swivelling elbow
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 10 (mm) |
| Material | Plastics |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Length L | 26.5 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 10 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 6 mm |
| D1 | 19 mm |
| H | 16,5 mm |
| H1 | 26 mm |
| L | 26,5 mm |
| L1 | 34,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 16 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 10 d = 7 |
| Design hose type | 10-7 |
| Material | Plastics |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.00 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 28 g |
| Product family | STV |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace