STV-W G1/4-AG 4
Číslo dílu.: 10.08.03.00232
Push-in Fitting, swivelling elbow
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 4 (mm) |
| Material | Plastics |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Length L | 18.5 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 4 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 2 mm |
| D1 | 12 mm |
| H | 9,5 mm |
| H1 | 15,5 mm |
| L | 18,5 mm |
| L1 | 26,3 mm |
| LG1 | 6 mm |
| SW1 | 16 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 4 d = 2 |
| Design hose type | 4-2 |
| Material | Plastics |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 17,1 g |
| Product family | STV |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace