DR M5 PA Easy-Fix
Číslo dílu.: 10.07.08.00245
Sealing ring EasyFix
Odvětví: Universal
| for | M5 |
| Outside diameter D | 8 (mm) |
| Internal diameter d | 5.1 (mm) |
| Material | Polyamide |
| Type | Easy-Fix |
| Height H | 1.3 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 5,1 mm |
| D | 8 mm |
| L | 1,3 mm |
| for | M5 |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Polyamide |
| Weight | 1 g |
| Product family | DR |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace