Schmalz

Sealing Rings DR

For thread from M3 to G1-1/2"

Přejděte přímo na produkty

Sealing rings made of polyamide PA with best sealing properties

Optional with Easy-Fix, so that the sealing ring does not slide off the thread during (dis)assembly

Wide range of diameters for diverse requirements

Nadstavba
  • Polyamide sealing ring Easy-Fix with internal locking element to secure the ring on the thread
Technické údaje
  • Internal diameters: 3.5 to 48 mm
  • Material: PA
Odvětví
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Internal diameter d
for
Product family
Industry sector

1 - 10 z 19 výsledků

DR G1 39/34x2 PA

Číslo dílu.: 10.07.08.00025

Sealing ring

Odvětví: Universal

forG1
Outside diameter D39 (mm)
Internal diameter d34 (mm)
MaterialPolyamide
DR M3 6/3.5x1 PA

Číslo dílu.: 10.07.08.00018

Sealing ring

Odvětví: Universal

forM3
Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d3.5 (mm)
MaterialPolyamide
DR M5 8/5x1.2 PA

Číslo dílu.: 10.07.08.00019

Sealing ring

Odvětví: Universal

forM5
Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d5 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1/8 15/10x1.5 PA

Číslo dílu.: 10.07.08.00020

Sealing ring

Odvětví: Universal

forG1/8
Outside diameter D15 (mm)
Internal diameter d10 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

Číslo dílu.: 10.07.08.00021

Sealing ring

Odvětví: Universal

forG1/4
Outside diameter D18 (mm)
Internal diameter d13.5 (mm)
MaterialPolyamide
DR G3/8 22/17x2 PA

Číslo dílu.: 10.07.08.00022

Sealing ring

Odvětví: Universal

forG3/8
Outside diameter D22 (mm)
Internal diameter d17 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1/2 26/21.5x1.5 PA

Číslo dílu.: 10.07.08.00023

Sealing ring

Odvětví: Universal

forG1/2
Outside diameter D26 (mm)
Internal diameter d21.5 (mm)
MaterialPolyamide
DR G3/4 33/27x2 PA

Číslo dílu.: 10.07.08.00024

Sealing ring

Odvětví: Universal

forG3/4
Outside diameter D33 (mm)
Internal diameter d27 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1-1/4 49/42x2 PA

Číslo dílu.: 10.07.08.00026

Sealing ring

Odvětví: Universal

forG1-1/4
Outside diameter D49 (mm)
Internal diameter d42 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1-1/2 55/48x2 PA

Číslo dílu.: 10.07.08.00027

Sealing ring

Odvětví: Universal

forG1-1/2
Outside diameter D55 (mm)
Internal diameter d48 (mm)
MaterialPolyamide

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.