Schmalz

Anelli di tenuta DR

Per filettatura da M3 a G1-1/2"

Vai direttamente ai prodotti

Anelli di tenuta in poliammide PA con le migliori proprietà di tenuta

Opzionale con Easy-Fix, in modo che l'anello di tenuta non scivoli via dalla filettatura durante il (s)montaggio

Ampia gamma di diametri per le diverse esigenze

Struttura
  • Anello di tenuta Easy-Fix in poliammide con blocco interno per il fissaggio dell'anello alla filettatura
Dati tecnici
  • Diametro interno: da 3,5 a 48 mm
  • Materiale: PA
Industrie
  • Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro interno d
per
Famiglia di prodotti
Settori

1 - 10 da 19 risultati

DR M3 6/3.5x1 PA

Numero articolo: 10.07.08.00018

Anello di tenuta

Industrie: Universale

perM3
Diametro esterno D6 (mm)
Diametro interno d3.5 (mm)
MaterialePoliammide
DR M5 8/5x1.2 PA

Numero articolo: 10.07.08.00019

Anello di tenuta

Industrie: Universale

perM5
Diametro esterno D8 (mm)
Diametro interno d5 (mm)
MaterialePoliammide
DR G1/8 15/10x1.5 PA

Numero articolo: 10.07.08.00020

Anello di tenuta

Industrie: Universale

perG1/8
Diametro esterno D15 (mm)
Diametro interno d10 (mm)
MaterialePoliammide
DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

Numero articolo: 10.07.08.00021

Anello di tenuta

Industrie: Universale

perG1/4
Diametro esterno D18 (mm)
Diametro interno d13.5 (mm)
MaterialePoliammide
DR G3/8 22/17x2 PA

Numero articolo: 10.07.08.00022

Anello di tenuta

Industrie: Universale

perG3/8
Diametro esterno D22 (mm)
Diametro interno d17 (mm)
MaterialePoliammide
DR G1/2 26/21.5x1.5 PA

Numero articolo: 10.07.08.00023

Anello di tenuta

Industrie: Universale

perG1/2
Diametro esterno D26 (mm)
Diametro interno d21.5 (mm)
MaterialePoliammide
DR G3/4 33/27x2 PA

Numero articolo: 10.07.08.00024

Anello di tenuta

Industrie: Universale

perG3/4
Diametro esterno D33 (mm)
Diametro interno d27 (mm)
MaterialePoliammide
DR G1 39/34x2 PA

Numero articolo: 10.07.08.00025

Anello di tenuta

Industrie: Universale

perG1
Diametro esterno D39 (mm)
Diametro interno d34 (mm)
MaterialePoliammide
DR G1-1/4 49/42x2 PA

Numero articolo: 10.07.08.00026

Anello di tenuta

Industrie: Universale

perG1-1/4
Diametro esterno D49 (mm)
Diametro interno d42 (mm)
MaterialePoliammide
DR G1-1/2 55/48x2 PA

Numero articolo: 10.07.08.00027

Anello di tenuta

Industrie: Universale

perG1-1/2
Diametro esterno D55 (mm)
Diametro interno d48 (mm)
MaterialePoliammide

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello