Schmalz

Bagues d'étanchéité DR

Pour filetage de M3 à G1-1/2"

Accéder directement aux produits

Bagues d'étanchéité en polyamide PA offrant de meilleures propriétés d'étanchéité

En option avec Easy-Fix, pour que la bague d'étanchéité reste en place sur le filet lors du montage ou démontage

Grande variété de diamètres pour des exigences diverses

Composition
  • Bague d’étanchéité Easy-Fix en polyamide avec blocage interne pour la fixation de la bague au filetage
Données techniques
  • Diamètre intérieur : 3,5 à 48 mm
  • Matière : PA
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Diamètre intérieur d
pour
Famille de produits
Secteurs

1 - 10 de 19 résultats

DR G1 39/34x2 PA

Réf. article: 10.07.08.00025

Joint d'étanchéité

Secteurs : Usage général

pourG1
Diamètre extérieur D39 (mm)
Diamètre intérieur d34 (mm)
MatièrePolyamide
DR M3 6/3.5x1 PA

Réf. article: 10.07.08.00018

Joint d'étanchéité

Secteurs : Usage général

pourM3
Diamètre extérieur D6 (mm)
Diamètre intérieur d3.5 (mm)
MatièrePolyamide
DR M5 8/5x1.2 PA

Réf. article: 10.07.08.00019

Joint d'étanchéité

Secteurs : Usage général

pourM5
Diamètre extérieur D8 (mm)
Diamètre intérieur d5 (mm)
MatièrePolyamide
DR G1/8 15/10x1.5 PA

Réf. article: 10.07.08.00020

Joint d'étanchéité

Secteurs : Usage général

pourG1/8
Diamètre extérieur D15 (mm)
Diamètre intérieur d10 (mm)
MatièrePolyamide
DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

Réf. article: 10.07.08.00021

Joint d'étanchéité

Secteurs : Usage général

pourG1/4
Diamètre extérieur D18 (mm)
Diamètre intérieur d13.5 (mm)
MatièrePolyamide
DR G3/8 22/17x2 PA

Réf. article: 10.07.08.00022

Joint d'étanchéité

Secteurs : Usage général

pourG3/8
Diamètre extérieur D22 (mm)
Diamètre intérieur d17 (mm)
MatièrePolyamide
DR G1/2 26/21.5x1.5 PA

Réf. article: 10.07.08.00023

Joint d'étanchéité

Secteurs : Usage général

pourG1/2
Diamètre extérieur D26 (mm)
Diamètre intérieur d21.5 (mm)
MatièrePolyamide
DR G3/4 33/27x2 PA

Réf. article: 10.07.08.00024

Joint d'étanchéité

Secteurs : Usage général

pourG3/4
Diamètre extérieur D33 (mm)
Diamètre intérieur d27 (mm)
MatièrePolyamide
DR G1-1/4 49/42x2 PA

Réf. article: 10.07.08.00026

Joint d'étanchéité

Secteurs : Usage général

pourG1-1/4
Diamètre extérieur D49 (mm)
Diamètre intérieur d42 (mm)
MatièrePolyamide
DR G1-1/2 55/48x2 PA

Réf. article: 10.07.08.00027

Joint d'étanchéité

Secteurs : Usage général

pourG1-1/2
Diamètre extérieur D55 (mm)
Diamètre intérieur d48 (mm)
MatièrePolyamide

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier