Schmalz

Sızdırmazlık Halkaları DR

M3 ila G1-1/2 arası dişler için"

Doğrudan ürünlere gidin

En iyi sızdırmazlık özelliklerine sahip poliamid PA'dan yapılmış sızdırmazlık halkaları

Sızdırmazlık halkasının (sökme) montajı sırasında dişten kaymaması için Easy-Fix ile isteğe bağlı

Farklı gereksinimler için geniş çap yelpazesi

Tasarım
  • Poliamid sızdırmazlık halkası Easy-Fix, halkayı diş üzerinde sabitlemek için dahili kilitleme elemanı ile
Teknik veri
  • İç çaplar: 3,5 ila 48 mm
  • Malzeme PA
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
İç çap d
için
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

19 sonuçtan 1 - 10'si

DR G1 39/34x2 PA

Parça no.: 10.07.08.00025

Sızdırmazlık halkası

Endüstriler: Genel

içinG1
Dış çap D39 (mm)
İç çap d34 (mm)
MalzemePoliamid
DR M3 6/3.5x1 PA

Parça no.: 10.07.08.00018

Sızdırmazlık halkası

Endüstriler: Genel

içinM3
Dış çap D6 (mm)
İç çap d3.5 (mm)
MalzemePoliamid
DR M5 8/5x1.2 PA

Parça no.: 10.07.08.00019

Sızdırmazlık halkası

Endüstriler: Genel

içinM5
Dış çap D8 (mm)
İç çap d5 (mm)
MalzemePoliamid
DR G1/8 15/10x1.5 PA

Parça no.: 10.07.08.00020

Sızdırmazlık halkası

Endüstriler: Genel

içinG1/8
Dış çap D15 (mm)
İç çap d10 (mm)
MalzemePoliamid
DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

Parça no.: 10.07.08.00021

Sızdırmazlık halkası

Endüstriler: Genel

içinG1/4
Dış çap D18 (mm)
İç çap d13.5 (mm)
MalzemePoliamid
DR G3/8 22/17x2 PA

Parça no.: 10.07.08.00022

Sızdırmazlık halkası

Endüstriler: Genel

içinG3/8
Dış çap D22 (mm)
İç çap d17 (mm)
MalzemePoliamid
DR G1/2 26/21.5x1.5 PA

Parça no.: 10.07.08.00023

Sızdırmazlık halkası

Endüstriler: Genel

içinG1/2
Dış çap D26 (mm)
İç çap d21.5 (mm)
MalzemePoliamid
DR G3/4 33/27x2 PA

Parça no.: 10.07.08.00024

Sızdırmazlık halkası

Endüstriler: Genel

içinG3/4
Dış çap D33 (mm)
İç çap d27 (mm)
MalzemePoliamid
DR G1-1/4 49/42x2 PA

Parça no.: 10.07.08.00026

Sızdırmazlık halkası

Endüstriler: Genel

içinG1-1/4
Dış çap D49 (mm)
İç çap d42 (mm)
MalzemePoliamid
DR G1-1/2 55/48x2 PA

Parça no.: 10.07.08.00027

Sızdırmazlık halkası

Endüstriler: Genel

içinG1-1/2
Dış çap D55 (mm)
İç çap d48 (mm)
MalzemePoliamid

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.