Schmalz

Sealing Rings DR

For thread from M3 to G1-1/2"

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Sealing rings made of polyamide PA with best sealing properties

Optional with Easy-Fix, so that the sealing ring does not slide off the thread during (dis)assembly

Wide range of diameters for diverse requirements

Cấu trúc
  • Polyamide sealing ring Easy-Fix with internal locking element to secure the ring on the thread
Thông số kỹ thuật
  • Internal diameters: 3.5 to 48 mm
  • Material: PA
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Internal diameter d
for
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 19 kết quả

DR G1 39/34x2 PA

Mã sản phẩm: 10.07.08.00025

Sealing ring

Các ngành: Universal

forG1
Outside diameter D39 (mm)
Internal diameter d34 (mm)
MaterialPolyamide
DR M3 6/3.5x1 PA

Mã sản phẩm: 10.07.08.00018

Sealing ring

Các ngành: Universal

forM3
Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d3.5 (mm)
MaterialPolyamide
DR M5 8/5x1.2 PA

Mã sản phẩm: 10.07.08.00019

Sealing ring

Các ngành: Universal

forM5
Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d5 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1/8 15/10x1.5 PA

Mã sản phẩm: 10.07.08.00020

Sealing ring

Các ngành: Universal

forG1/8
Outside diameter D15 (mm)
Internal diameter d10 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

Mã sản phẩm: 10.07.08.00021

Sealing ring

Các ngành: Universal

forG1/4
Outside diameter D18 (mm)
Internal diameter d13.5 (mm)
MaterialPolyamide
DR G3/8 22/17x2 PA

Mã sản phẩm: 10.07.08.00022

Sealing ring

Các ngành: Universal

forG3/8
Outside diameter D22 (mm)
Internal diameter d17 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1/2 26/21.5x1.5 PA

Mã sản phẩm: 10.07.08.00023

Sealing ring

Các ngành: Universal

forG1/2
Outside diameter D26 (mm)
Internal diameter d21.5 (mm)
MaterialPolyamide
DR G3/4 33/27x2 PA

Mã sản phẩm: 10.07.08.00024

Sealing ring

Các ngành: Universal

forG3/4
Outside diameter D33 (mm)
Internal diameter d27 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1-1/4 49/42x2 PA

Mã sản phẩm: 10.07.08.00026

Sealing ring

Các ngành: Universal

forG1-1/4
Outside diameter D49 (mm)
Internal diameter d42 (mm)
MaterialPolyamide
DR G1-1/2 55/48x2 PA

Mã sản phẩm: 10.07.08.00027

Sealing ring

Các ngành: Universal

forG1-1/2
Outside diameter D55 (mm)
Internal diameter d48 (mm)
MaterialPolyamide

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.