Schmalz

Juntas anulares DR

Para roscas de M3 a G1-1/2"

Ir directamente a los productos

Juntas anulares de poliamida PA con excelente capacidad de obturació

Opcionalmente, con fijación integrada (Easy-Fix), para que la junta anular no se sale de la rosca durante el montaje y el desmontaje

Amplio espectro de diámetros para diversas necesidades

Diseño
  • Junta anular Easy-Fix de poliamida con seguro interior para la fijación de la junta a la rosca
Datos técnicos
  • Diámetro interior: 3,5 a 48 mm
  • Material: PA
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Diámetro interior d
para
Familia de productos
Sectores

1 - 10 de 19 resultados

DR G1 39/34x2 PA

N° de artículo: 10.07.08.00025

Junta anular

Industrias: Universal

paraG1
Diámetro exterior D39 (mm)
Diámetro interior d34 (mm)
MaterialPoliamida
DR M3 6/3.5x1 PA

N° de artículo: 10.07.08.00018

Junta anular

Industrias: Universal

paraM3
Diámetro exterior D6 (mm)
Diámetro interior d3.5 (mm)
MaterialPoliamida
DR M5 8/5x1.2 PA

N° de artículo: 10.07.08.00019

Junta anular

Industrias: Universal

paraM5
Diámetro exterior D8 (mm)
Diámetro interior d5 (mm)
MaterialPoliamida
DR G1/8 15/10x1.5 PA

N° de artículo: 10.07.08.00020

Junta anular

Industrias: Universal

paraG1/8
Diámetro exterior D15 (mm)
Diámetro interior d10 (mm)
MaterialPoliamida
DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

N° de artículo: 10.07.08.00021

Junta anular

Industrias: Universal

paraG1/4
Diámetro exterior D18 (mm)
Diámetro interior d13.5 (mm)
MaterialPoliamida
DR G3/8 22/17x2 PA

N° de artículo: 10.07.08.00022

Junta anular

Industrias: Universal

paraG3/8
Diámetro exterior D22 (mm)
Diámetro interior d17 (mm)
MaterialPoliamida
DR G1/2 26/21.5x1.5 PA

N° de artículo: 10.07.08.00023

Junta anular

Industrias: Universal

paraG1/2
Diámetro exterior D26 (mm)
Diámetro interior d21.5 (mm)
MaterialPoliamida
DR G3/4 33/27x2 PA

N° de artículo: 10.07.08.00024

Junta anular

Industrias: Universal

paraG3/4
Diámetro exterior D33 (mm)
Diámetro interior d27 (mm)
MaterialPoliamida
DR G1-1/4 49/42x2 PA

N° de artículo: 10.07.08.00026

Junta anular

Industrias: Universal

paraG1-1/4
Diámetro exterior D49 (mm)
Diámetro interior d42 (mm)
MaterialPoliamida
DR G1-1/2 55/48x2 PA

N° de artículo: 10.07.08.00027

Junta anular

Industrias: Universal

paraG1-1/2
Diámetro exterior D55 (mm)
Diámetro interior d48 (mm)
MaterialPoliamida

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.