Schmalz

Dichtringe DR

Für Gewinde M3 bis G1-1/2"

Direkt zu den Produkten

Dichtringe aus Polyamid PA mit besten Dichteigenschaften

Optional mit Easy-Fix, damit Dichtring bei (De-)Montage nicht vom Gewinde gleitet

Breites Durchmesserspektrum für vielfältige Anforderungen

Aufbau
  • Dichtring Easy-Fix aus Polyamid mit innenliegender Sicherung zur Fixierung des Rings auf dem Gewinde
Technische Daten
  • Innendurchmesser: 3,5 bis 48 mm
  • Werkstoff: PA
Branchen
  • Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Innendurchmesser d
für
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 19 Ergebnissen

DR G1 39/34x2 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00025

Dichtring

Branchen: Universal

fürG1
Außendurchmesser D39 (mm)
Innendurchmesser d34 (mm)
NormteilewerkstoffPolyamid
DR M3 6/3.5x1 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00018

Dichtring

Branchen: Universal

fürM3
Außendurchmesser D6 (mm)
Innendurchmesser d3.5 (mm)
NormteilewerkstoffPolyamid
DR M5 8/5x1.2 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00019

Dichtring

Branchen: Universal

fürM5
Außendurchmesser D8 (mm)
Innendurchmesser d5 (mm)
NormteilewerkstoffPolyamid
DR G1/8 15/10x1.5 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00020

Dichtring

Branchen: Universal

fürG1/8
Außendurchmesser D15 (mm)
Innendurchmesser d10 (mm)
NormteilewerkstoffPolyamid
DR G1/4 18/13.5x1.5 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00021

Dichtring

Branchen: Universal

fürG1/4
Außendurchmesser D18 (mm)
Innendurchmesser d13.5 (mm)
NormteilewerkstoffPolyamid
DR G3/8 22/17x2 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00022

Dichtring

Branchen: Universal

fürG3/8
Außendurchmesser D22 (mm)
Innendurchmesser d17 (mm)
NormteilewerkstoffPolyamid
DR G1/2 26/21.5x1.5 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00023

Dichtring

Branchen: Universal

fürG1/2
Außendurchmesser D26 (mm)
Innendurchmesser d21.5 (mm)
NormteilewerkstoffPolyamid
DR G3/4 33/27x2 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00024

Dichtring

Branchen: Universal

fürG3/4
Außendurchmesser D33 (mm)
Innendurchmesser d27 (mm)
NormteilewerkstoffPolyamid
DR G1-1/4 49/42x2 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00026

Dichtring

Branchen: Universal

fürG1-1/4
Außendurchmesser D49 (mm)
Innendurchmesser d42 (mm)
NormteilewerkstoffPolyamid
DR G1-1/2 55/48x2 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00027

Dichtring

Branchen: Universal

fürG1-1/2
Außendurchmesser D55 (mm)
Innendurchmesser d48 (mm)
NormteilewerkstoffPolyamid

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb