FSTE G1/8-AG 25
Číslo dílu.: 10.01.02.00603
Spring plunger with damping and height compensation
Odvětví: Universal
| Suction cup connection | G1/8"-M |
| Product family | FSTE |
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| 40 (Nm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-M |
| G3 | M16x1-M |
| H | 86,5 mm |
| H2 | 42,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 6,5 mm |
| LG3 | 30 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 12 mm |
| SW3 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Spring rate | 0,14 N/mm |
| Spring pretension | 3,57 N |
| Spring force center | 5,36 N |
| Vertical load | 3 700 N |
| Horizontal load | 283 N |
| 40 Nm | |
| Weight | 90 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTE |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace