Schmalz

Note sull'ordine

L'asta a molla FSTE viene fornito come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSTE G1/8-AG 25

Numero articolo: 10.01.02.00603

Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza

Industrie: Universale

Connessione a ventosaG1/8"-AG
Famiglia di prodottiFSTE
Freccia elastica Z25 (mm)
Coppia di fissaggio (max)40 (Nm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-AG
G3 M16x1-AG
H 86.5  mm
H2 42.5  mm
LG1 8  mm
LG2 6.5  mm
LG3 30  mm
SW1 22  mm
SW2 12  mm
SW3 14  mm
Z (freccia elastica) 25  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Tasso elastico 0.14  N/mm
Pretensione della molla 3.57  N
Centro di reazione elastica 5.36  N
Carico verticale 3700  N
Carico orizzontale 283  N
Coppia di fissaggio (max) 40  Nm
Peso 90  g
Temperatura d'intervento 0 ... 80 °C
Famiglia di prodotti FSTE
Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento Carico verticale: carico statico massimo Sollecitazione orizzontale: la specifica della sollecitazione orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con molla estesa. È una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e la prolunga della molla in posizione orizzontale
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello