Schmalz

Informace o objednávce

The finger gripper mGrip is supplied as a product that is ready to connect.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

FINGER-SPARE-UNIT 3CA

Číslo dílu.: 10.13.07.00345

Finger module spare unit for finger module mGrip

Odvětví: Food

ShapeCompact angled tip
Number of folds3
Weight39.5 (g)
Utilization designmGrip
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 44,9  mm
H 65  mm
L 28,3  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Shape Compact angled tip
Number of folds 3
Weight 39,5  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku