Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Chwytak palcowy mGrip jest dostarczany jako produkt gotowy do podłączenia.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

FINGER-SPARE-UNIT 3CA

Część nr.: 10.13.07.00345

Finger module spare unit for finger module mGrip

Branże: Żywność

ShapeCompact angled tip
Number of folds3
Weight39.5 (g)
Utilization designmGrip
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 44,9  mm
H 65  mm
L 28,3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape Compact angled tip
Number of folds 3
Weight 39,5  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka