- NOVÝ
FINGER-SPARE-UNIT 3CV
Číslo dílu.: 10.13.07.00535
Finger module spare unit for finger module mGrip
Odvětví: Food
| Shape | Compact Chevron tip |
| Number of folds | 3 |
| Weight | 39.9 (g) |
| Utilization design | mGrip |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 44,9 mm |
| H | 65 mm |
| L | 28,3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Shape | Compact Chevron tip |
| Number of folds | 3 |
| Weight | 39,9 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace