REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65
Číslo dílu.: 10.01.17.00411
Friction ring
Odvětví: Automotive | Metal
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HT-HP |
| Size | 40 |
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Internal diameter d | 32 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 40 mm |
| L | 10,7 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 40 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 3,5 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace