REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65
Osanro: 10.01.17.00411
Friction ring
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HT-HP |
| Size | 40 |
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Internal diameter d | 32 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 40 mm |
| L | 10,7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 40 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 3,5 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi