VS-V-PM-NC
Číslo dílu.: 10.06.02.00455
Vacuum switch, pneumatic, with pneumatic output signal
Odvětví: Universal
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Construction vacuum switch | Normally closed |
| Hysteresis | Fixed: approx. 40 mbar |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Category | Filters, valves, drives, measuring equipment |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace