- POLOŽKA VYŘAZENÍ
FLSA 50 SI-HD-65
Číslo dílu.: 10.01.06.03467
Flat suction cup (round) made of handling of workpieces
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 0 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 30 mm |
| Dk | 51 mm |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| H | 22 mm |
| Z (Stroke) | 4,2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace