Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 단계적 폐지 항목

FLSA 50 SI-HD-65

부품 번호.: 10.01.06.03467

Flat suction cup (round) made of handling of workpieces

Size50
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds0
디자인 데이터
Design image
속성
d2 30  mm
Dk 51  mm
Dmax(S) 51.5  mm
Ds 50.3  mm
H 22  mm
Z (Stroke) 4.2  mm
기술 데이터
속성
Number of folds 0
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동