Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • POLOŽKA VYŘAZENÍ

FLSA 20 SI-HD-65

Číslo dílu.: 10.01.06.03888

Flat suction cup (round) made of handling of workpieces

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Number of folds0
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 13,5  mm
Dk 22  mm
Dmax(S) 22,8  mm
Ds 21,4  mm
H 10  mm
Z (Stroke) 1,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of folds 0
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku