- POLOŽKA VYŘAZENÍ
SAUG-SFG 30 SI-HD-65
Číslo dílu.: 10.01.30.00997
Food-safe suction cup (round) for dry food
Odvětví: Food
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Height H | 36.9 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 25 mm |
| d | 12 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 30,2 mm |
| H | 36,9 mm |
| L | 36 mm |
| Z (Stroke) | 2,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace