- UITFASERINGSITEM
SAUG-SFG 30 SI-HD-65
Onderdeelnr.: 10.01.30.00997
Vacuümcup (rond) voor droge voeding
Industriesegmenten: Voedingsmiddelen
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Height H | 36.9 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 25 mm |
| d | 12 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 30,2 mm |
| H | 36,9 mm |
| L | 36 mm |
| Z (Stroke) | 2,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie