Schmalz

Informace o objednávce

The handling set ECBPi is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Electrical vacuum generator ECBPi
  • Flange plate FLAN-PL
  • Flange module VEE-QCM
  • Vacuum end effector VEE
  • Connection cable ASK-B
  • USB stick with software (optional)

Available spare parts: electrical vacuum generator ECBPi, flange plate FLAN-PL, flange module VEE-QCM, vacuum end effector VEE, connection cable ASK-B

Available accessories: vacuum end effector VEE, starter set VEE SET-ECBPi

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • EFEKTIVNÍ

ROB-SET ECBPi FANUC

Číslo dílu.: 10.03.01.00505

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Odvětví: Logistics

Utilization designCobotPump
forFANUC
TypeCR-4iA, CR-7iA
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
H 188,8  mm
D 151,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction rate (max.) 12  l/min
Rated power 13  W
Rated current 0,6  A
Operating temperature 5 ... 45 °C
for FANUC
Product family ROB-SET-ECBPI
The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku