Schmalz

  • EFEKTIVNÍ

Handling Sets ECBPi

Přejděte přímo na produkty

Set contains all components for the quick assembly of a gripper ready-to-connect

Integrated ventilation valve for fast, precise placement of the workpiece during handling

Process monitoring through connection via IO-Link or digital signals; condition monitoring to prevent errors

NFC interface allows readout and parameterization via smartphone

Energy efficient by adapting the power to the handling process by means of speed control

Nadstavba
  • Flange adapter plate (1) for mechanical connection to the lightweight robot or cobot
  • M12 8-pin plug connection as digital interface between the ECBPi (2) to the robot
  • NFC interface for convenient data transfer via smartphone
  • Flange for gripper connection (3)
  • End effector VEE (4) with a replaceable suction cup
  • Connection cable for electrical connection to the robot
Technické údaje
  • Vacuum generator including flange, gripper and connection cable
  • Flexible replacement of the gripper possible
  • Suction rate up to 12 l/min and max. vacuum: 75 %
  • Suitable for operation with lightweight robots and robots
Odvětví
  • Logistics
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina
Software

V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.

SoftwareJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

for
Označování
Industry sector
Product family

1 - 10 z 13 výsledků

  • EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPi DOOSAN

Číslo dílu.: 10.03.01.00568

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Utilization designCobotPump
forDoosan Robotics
TypeM-,A-,H-Series
  • EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPi FAIRINO

Číslo dílu.: 10.03.01.00988

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Utilization designCobotPump
forFairino Europe
TypeFR3-30
  • EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPi FANUC

Číslo dílu.: 10.03.01.00505

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Utilization designCobotPump
forFANUC
TypeCR-4iA, CR-7iA
  • EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPi FANUC

Číslo dílu.: 10.03.01.00623

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Utilization designCobotPump
forFANUC
TypeCRX
  • EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPi FRUITCORE

Číslo dílu.: 10.03.01.00721

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Utilization designCobotPump
forFruitcore Robotics
TypeHORST
  • EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPi KASSOW

Číslo dílu.: 10.03.01.00775

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Utilization designCobotPump
forKassow
  • EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPi KUKA

Číslo dílu.: 10.03.01.00506

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Utilization designCobotPump
forKUKA
Typeiiwa 7,14
  • EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPi M12-12

Číslo dílu.: 10.03.01.00952

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Utilization designCobotPump
forM12-12
TypeM12-12
  • EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPi OMRON

Číslo dílu.: 10.03.01.00544

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Utilization designCobotPump
forOMRON
TypeTM5, TM12, TM14
  • EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPi TECHMAN

Číslo dílu.: 10.03.01.00538

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Utilization designCobotPump
forTECHMAN
TypeTM5, TM12, TM14

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku