- EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPi OMRON
Číslo dílu.: 10.03.01.00544
Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots
Odvětví: Logistics
| Utilization design | CobotPump |
| for | OMRON |
| Type | TM5, TM12, TM14 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| H | 202,6 mm |
| D | 151,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 12 l/min |
| Operating temperature | 0 ... 45 °C |
| for | OMRON |
| Product family | ROB-SET-ECBPI |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace