- EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPi KASSOW
Číslo dílu.: 10.03.01.00775
Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots
Odvětví: Logistics
| Utilization design | CobotPump |
| for | Kassow |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| H | 188,8 mm |
| D | 151,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 12 l/min |
| Rated power | 13 W |
| Rated current | 0,6 A |
| Operating temperature | 5 ... 45 °C |
| for | Kassow |
| Product family | ROB-SET-ECBPI |
Dokumentace
Dokumentace