Schmalz

Note sull'ordine

Il set per la manipolazione ECBPi viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Generatore di vuoto elettrico ECBPi
  • Piastre flangia FLAN-PL
  • Modulo flangia VEE-QCM
  • Sistema di presa VEE
  • Cavo di connessione ASK-B
  • Chiavetta USB con software (opzionale)

Parti di ricambio disponibili: generatore di vuoto elettrico ECBPi, piastre flangia FLAN-PL, modulo flangia VEE-QCM, sistema di presa VEE, cavo di connessione ASK-B

 

Accessori disponibili: sistema di presa VEE, starter kit VEE SET-ECBPi

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE

ROB-SET ECBPi KASSOW

Numero articolo: 10.03.01.00775

Set completo per il collegamento e l'integrazione di CobotPump ECBPi ai robot leggeri

Industrie: Logistica

Design di utilizzoCobotPump
perKassow
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
H 188.8  mm
D 151.5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (max.) 12  l/min
Potenza nominale 13  W
Corrente nominale 0.6  A
Temperatura d'intervento 5 ... 45 °C
per Kassow
Famiglia di prodotti ROB-SET-ECBPI
A seconda delle regione, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello