- TEHOKAS
ROB-SET ECBPi KASSOW
Osanro: 10.03.01.00775
Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots
Toimialat: Logistiikka
| Utilization design | CobotPump |
| for | Kassow |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| H | 188,8 mm |
| D | 151,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 12 l/min |
| Rated power | 13 W |
| Rated current | 0,6 A |
| Operating temperature | 5 ... 45 °C |
| for | Kassow |
| Product family | ROB-SET-ECBPI |
Dokumentointi
Dokumentointi