Schmalz

주문 정보

The handling set ECBPi is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Electrical vacuum generator ECBPi
  • Flange plate FLAN-PL
  • Flange module VEE-QCM
  • Vacuum end effector VEE
  • Connection cable ASK-B
  • USB stick with software (optional)

Available spare parts: electrical vacuum generator ECBPi, flange plate FLAN-PL, flange module VEE-QCM, vacuum end effector VEE, connection cable ASK-B

Available accessories: vacuum end effector VEE, starter set VEE SET-ECBPi

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 효율적

ROB-SET ECBPi KASSOW

부품 번호.: 10.03.01.00775

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

산업: 물류

Utilization designCobotPump
forKassow
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
H 188.8  mm
D 151.5  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (max.) 12  l/min
Rated power 13  W
Rated current 0.6  A
Operating temperature 5 ... 45 °C
for Kassow
Product family ROB-SET-ECBPI
The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동