- EFEKTIVNÍ
ROB-SET ECBPMi TECHMAN
Číslo dílu.: 10.03.01.00566
Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPMi to lightweight robots
Odvětví: Electronics | Packaging | Plastics
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | TECHMAN |
| Type | TM5-700/900 |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Lk | 150,5 mm |
| D | 63 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| G1 | M4-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M6-M |
| G4 | M8-M |
| L | 67,4 mm |
| L1 | 73,4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 1,6 l/min |
| Degree of evacuation | 60 % |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Rated power | 7,2 W |
| Rated current | 0,3 A |
| Electrical connection | Elbow con M8, 8 pole |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
| Protection type IP | IP 40 |
| for | TECHMAN |
| Product family | ROB-SET-ECBPM |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
Software
Software
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
| Dokumentace | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |