Schmalz

Informace o objednávce

The robot set FXCB is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Area gripping system FXCB
  • Flange module MOD-FLAN (optional)
  • Connection cable ASK-B
  • USB stick with software (optional)

Available spare parts: flange module MOD-FLAN (optional), connection cable ASK-B, front foil MASK-FOL, solenoid valve EMV, sealing plate DI-PL, silencer SD

Available accessories: vacuum / compressed air hose VSL

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

ROB-SET FXCB KUKA O20

Číslo dílu.: 10.01.43.00065

Complete vacuum system for connecting to lightweight robots

Odvětví: Logistics | Packaging

with
forKUKA
Typeiiwa 7,14
Construction vacuum switchPNP switching
Control valveNormally open
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 130  mm
B1 159  mm
H 131,4  mm
H1 137,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
L1 331  mm
L2 99  mm
L3 102  mm
dn 10  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 2  kg
Suction rate (max.) 525,9  l/min
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 45
Lift capacity (vertical) 80  N
Lift capacity (horizontal) 350  N
for KUKA
Product family ROB-SET-FXCB
The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku