Schmalz

Lifting Cylinders HS

Stroke 14 mm and 28 mm

Přejděte přímo na produkty

Vacuum-actuated automatic stroke safely separates thin, air-permeable workpieces

Nadstavba
  • Lifting suction cup consisting of a piston rod and anodized aluminum housing
  • In idle position, the piston rod is retracted
  • Piston rod is extended, when vacuum is applied
  • As soon as the suction cup touches the workpiece, the piston rod is retracted, lifting the workpiece before the "suck-through" effect is generated
  • Delivery without suction cup
Technické údaje
  • Body of aluminium with integrated lifting cylinder
  • Connection thread M5 and G1/8” for suction cups
Odvětví
  • •Packaging
  • •Wood
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Stroke Z
Industry sector
Product family

1 - 2 z 2 výsledků

HS 14-22 M5-IG

Číslo dílu.: 10.01.07.00014

Vacuum lifting cylinder for rapid separation of paper and plastic film

Odvětví: Wood | Packaging

Stroke Z14 (mm)
Product familyHS
Suction cup connectionM5-F
HS 28-32 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.07.00001

Vacuum lifting cylinder for rapid separation of paper and plastic film

Odvětví: Wood | Packaging

Stroke Z28 (mm)
Product familyHS
Suction cup connectionG1/8"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.

ALL AVAILABLE: Time savings thanks to maximum global availability
Available worldwide. Reliable for the long term: You need solutions, not waiting times.

ALL SET: Simplicity in system design
Combine easily. The components are perfectly matched and offer full compatibility.

ALL CLEAR: Maximum cost efficiency
Full functionality. Attractive price: Ideal for standard applications with clear requirements.

Experience more about the preferred product range Schmalz Select