Schmalz

Informace o objednávce

Vacuum lifting cylinder HS is delivered as a ready to connect product with the desired properties. The delivery does not include a suction cup.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

HS 14-22 M5-IG

Číslo dílu.: 10.01.07.00014

Vacuum lifting cylinder for rapid separation of paper and plastic film

Odvětví: Packaging | Wood

Stroke Z14 (mm)
Product familyHS
Suction cup connectionM5-F
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
AtributWert
D31 mm
D19 mm
G1G1/8"-F
G2M5-F
G3M5-F
G4M5-F
H65,5 mm
H143,5 mm
H25,5 mm
H311 mm
L30 mm
LG15 mm
LG210 mm
LG310 mm
LG410 mm
Z (Stroke)14 mm
Technické údaje
AtributWert
Holding force3,5 N
Air consumption [l/min]33,3 l/min
Air consumption2 m³/h
Cycle time0,8 s
Weight0,13 kg
Product familyHS
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.