Schmalz

주문 정보

Vacuum lifting cylinder HS is delivered as a ready to connect product with the desired properties. The delivery does not include a suction cup.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

HS 14-22 M5-IG

부품 번호.: 10.01.07.00014

Vacuum lifting cylinder for rapid separation of paper and plastic film

산업: 목재 | 포장

Stroke Z14 (mm)
Product familyHS
Suction cup connectionM5-F
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성값
D31 mm
D19 mm
G1G1/8"-F
G2M5-F
G3M5-F
G4M5-F
H65.5 mm
H143.5 mm
H25.5 mm
H311 mm
L30 mm
LG15 mm
LG210 mm
LG310 mm
LG410 mm
Z (Stroke)14 mm
기술 데이터
속성값
Holding force3.5 N
Air consumption [l/min]33.3 l/min
Air consumption2 m³/h
Cycle time0.8 s
Weight0.13 kg
Product familyHS
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.